Device connector, rear mounting - RC-06P1N324100 - 1625744

The figure shows the 12-pos. product version

Device connector for rear wall, straight, Screw locking, M23, No. of pos.: 6, type of contact: Pin, Solder-in connection, Flat gasket, 4xM3, Panel thickness min.: 2.7 mm, Panel thickness max.: 3.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1625744
Pakkausyksikkö 40 pcs
Tuoteavain ABRAAF -
GTIN 4046356748629
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 36,190 GRM