Cable connector - UC-17P1N8ARNAD - 1625712

The figure shows the 12-pos. product version

Cable connector, straight, shielded: Yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 17, type of contact: Pin, Crimp connection, cable diameter range: 13.5 mm ... 14.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1625712
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRABA -
GTIN 4046356877145
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 105,300 GRM