Cable connector - UC-17P1N8ANNDU - 1625445

The figure shows the 12-pos. product version

Cable connector, angled, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 17, Type of contact: Pin, Crimp connection, Cable diameter: 2 mm ... 14.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1625445
Pakkausyksikkö 8 pcs
Tuoteavain ABRABB -
GTIN 4046356877381
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 181,200 GRM