Cable connector - RC-09P2N1280EP - 1624992

Ei kuvaa käytettävissä

Cable connector, straight, shielded: Yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 8+1, type of contact: Pin, Solder connection, cable diameter range: 3 mm ... 10.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1624992
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABRAAA -
GTIN 4046356877503
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 72,300 GRM