Connector in molded plastic on both sides - K-3E-M23 M9/2,0-A00/M23 F8 - 1624773

Connector in molded plastic on both sides, length: 2 m, color of outer sheath: gray RAL 7001

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Our standard: robust halogen-free PUR cable
  • Simple and safe: 100% electrically tested and assembled ready for use
  • Designs with pre-assembled cables on one or both sides
  • High flexibility: customer-specific assemblies and cable lengths can be supplied

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1624773
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRDFE -
Luettelosivu Sivu 226 (C_2_2017)
GTIN 4046356639170
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 805,350 GRM
Tullitariffinumero 85444290