Cable connector - ST-7ES1N8A8005 - 1624555

Cable connector, straight, Screw locking, M17, number of positions: 7+PE, type of contact: Socket, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 10 mm ... 12.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • Flexible use: reliably connect various cable diameters
  • Molded designs with pre-assembled cables on one or both sides

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1624555
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRCAA -
Luettelosivu Sivu 141 (C_2_2017)
GTIN 4046356622967
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 59,200 GRM