Coupler connector - ST-6EP1N8A9005S - 1624548

The figure shows the 4-pos. (3+PE) product version

Coupler connector, straight, SPEEDCON locking, M17, number of positions: 6+PE, type of contact: Pin, Crimp connection, shielded: yes, cable diameter range: 10 mm ... 12.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • Flexible use: reliably connect various cable diameters

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1624548
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRCAI -
Luettelosivu Sivu 142 (C_2_2017)
GTIN 4046356622936
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 49,100 GRM