Cable connector - ST-5ES1N8A8005 - 1624543

The figure shows the 4-pos. (3+PE) product version

Cable connector, straight, Screw locking, M17, number of positions: 5+PE, type of contact: Socket, Crimp connection, shielded: Yes, cable diameter range: 10 mm... 12.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1624543
Pakkausyksikkö 30 pcs
Tuoteavain ABRCAA -
GTIN 4046356622356
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 85,100 GRM