Cable connector - ST-17S1N8A8005 - 1624531

Cable connector, straight, Screw locking, M17, number of positions: 17, type of contact: Socket, Crimp connection, shielded: Yes, cable diameter range: 10 mm ... 12.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • Flexible use: reliably connect various cable diameters
  • Molded designs with pre-assembled cables on one or both sides

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1624531
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRBBA -
Luettelosivu Sivu 65 (C_2_2017)
GTIN 4046356622424
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 60,000 GRM