Device connector, front mounting - CA-17S1N8AAD00 - 1624280

Ei kuvaa käytettävissä

Device connector for front wall, angled rotatable, shielded: Yes, SPEEDCON locking, M23, No. of pos.: 17, Type of contact: Socket, Crimp connection, Axial O-ring, 4x Ø 3.2

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Easy connection, thanks to infinitely adjustable cable outlet direction up to 310°
  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Connector for flexible on-site assembly
  • Consistent EMC protection for reliable transmission of signals
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1624280
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRBFK -
GTIN 4055626261171
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 57,900 GRM