Park position - EV-T2AC-PARK - 1624148

Retainer for Vehicle Connector as parking position at charging stations (EVSE),Type 2,IEC 62196-2

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Tuotteen kuvaus

Retainer for Vehicle Connector as parking position at charging stations for E-Mobility (EVSE)

Edut

  • Production in accordance with ISO TS 16949
  • Material data available in the IMDS (International Material Data System of the automotive industry)

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1624148
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain XWBAAC -
Luettelosivu Sivu 758 (C_2_2017)
GTIN 4055626242828
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,080 KGM
Tullitariffinumero 85389099