Coupler connector - CA-1RP1N8A9006 - 1624013

Similar to figure, please order crimp contacts separately

Coupling connector, straight, shielded: yes, SPEEDCON locking, M23, No. of pos.: 16+2+PE, type of contact: Pin, Crimp connection, cable diameter range: 4 mm ... 6 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Connector for flexible on-site assembly
  • Consistent EMC protection for reliable transmission of signals
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1624013
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRBFI -
Luettelosivu Sivu 81 (C_2_2017)
GTIN 4055626227863
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 96,000 GRM