Connector in molded plastic on both sides - K-7E-M23F8/0,4-D03/M23 MM - 1623933

Ei kuvaa käytettävissä

Connector in molded plastic on both sides, length: 0.4 m, color of outer sheath: orange RAL 2003

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1623933
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRDFE -
Vähimmäistilausmäärä 20 pcs
GTIN 4055626218823
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 304,450 GRM
Tullitariffinumero 85444290