Cable connector - CA-1RS1N8A80DNS - 1623838

Cable connector, straight, shielded: yes, SPEEDCON locking, M23, No. of pos.: 16+2+PE, type of contact: Socket, Crimp connection, cable diameter range: 3 mm ... 14.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Connector for flexible on-site assembly
  • Consistent EMC protection for reliable transmission of signals
  • Reduced connection time with SPEEDCON fast locking system
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1623838
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRBFH -
Luettelosivu Sivu 77 (C_2_2017)
GTIN 4055626228556
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 22,220 GRM