AC charging cable - EV-T2M3C-3AC20A-GARO2 - 1623822

AC charging cable with Vehicle Connector, open cable end, with protective cap, Type 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), Design line D-Line, Cable: 5 m, black, straight, 'GARO' logo, different cable stripping (350 mm), Mating face: gray, Handle area: gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Tuotteen kuvaus

AC charging cable with Vehicle Connector and open cable end for charging electric vehicles (EV) with alternating current (AC) via type 2 Vehicle Inlets, for installation at charging stations for E-Mobility (EVSE)

Edut

  • Consistent design of all Phoenix Contact Vehicle Connectors and Infrastructure Plugs
  • Silver-plated surface of the power and signal contacts
  • Production in accordance with ISO TS 16949
  • Material data available in the IMDS (International Material Data System of the automotive industry)
  • Convenient handling, thanks to the ergonomic handle and additional, rubber grip components

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1623822
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain XWBAAC -
GTIN 4055626195353
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,000 GRM
Tullitariffinumero 85444290

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Puheluiden hinnat 1.6.2016 alkaen 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti.

  • Luo PDF
  • Suosittele edelleen
  • Palaute

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje