Crimp contact - RC-15P2100 - 1623780

Crimp contact, leading (PE), turned, contact diameter: 1.5 mm, crimp range: 0.5 mm² ... 1 mm²

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • High tensile strength of the connection
  • Low contact resistance
  • Easy production monitoring

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1623780
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain ABREBC -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
GTIN 4055626190297
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,500 GRM
Tullitariffinumero 85369010