Crimp contact - RC-15P2030 - 1623778

Crimp contact, turned, Contact diameter: 1 mm, Crimp range: 0.5 mm²...1 mm²

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • High tensile strength of the connection
  • Low contact resistance
  • Easy production monitoring

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1623778
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain ABREBC -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
GTIN 4055626190273
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,348 GRM
Tullitariffinumero 85369010