Koppelconnectoren - SB-8EPCD8A9L32S - 1623710

koppelconnector, recht, lang, afgeschermd: ja, SPEEDCON, M40, aantal polen: 4+4+4+PE / 3+N+PE, soort contact: stift, crimpaansluiting, kabeldiameter: 9 mm ... 14 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Transmission of signals, data, and power in just a single connector
  • CAT5 data interface
  • Mechanical coding for AC and DC reliably prevents incorrect connections
  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1623710
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRCGI -
Luettelosivu Sivu 127 (C_2_2017)
GTIN 4055626194707
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 22,220 GRM