uutta

Device connector, front mounting - CA-1RP1N8A6L00 - 1623630

Device connector for front wall, straight, shielded: Yes, SPEEDCON locking, M23, No. of pos.: 16+2+PE, type of contact: Pin, Crimp connection, Axial seal, Central fastening M20 x 1.5, can be positioned via a locking nut

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Connector for flexible on-site assembly
  • Consistent EMC protection for reliable transmission of signals
  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1623630
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRBFJ -
Luettelosivu Sivu 91 (C_2_2017)
GTIN 4055626191416
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 37,000 GRM