Crimp contact - SB-10KP003 - 1623612

The figure may differ depending on the connection area

Crimp contact, turned, Single contact, contact diameter: 1 mm, crimp range: 0.5 mm² ... 1 mm²

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • High tensile strength of the connection
  • Low contact resistance
  • Easy production monitoring

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1623612
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain ABREBC -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
Luettelosivu Sivu 130 (C_2_2017)
GTIN 4055626195193
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,493 GRM