Vehicle Connector test adapter - EV-T2MBIE12-3ACDC-INFRA - 1623492

Special Vehicle Inlet for charging station tests,CCS type 2,Combined Charging System,IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC),12 V Locking actuator,Single wires,length: 2 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Tuotteen kuvaus

Special Vehicle Inlet for charging station tests, solely for laboratory tests, tests with charging stations, and further analyses on the infrastructure side - not for installation in any type of vehicle, cannot be used outside of the laboratory area

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1623492
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain XWBACD -
GTIN 4055626172149
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 3 994,000 GRM
Tullitariffinumero 85444290