Protective covers - EV-GBSC - 1623416

Self-closing hinged cover for Infrastructure Socket Outlet, GB/T, Type 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Tuotteen kuvaus

Self-closing hinged cover for Infrastructure Socket Outlet

Edut

  • Production in accordance with ISO TS 16949
  • Material data available in the IMDS (International Material Data System of the automotive industry)

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1623416
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain XWBADF -
Luettelosivu Sivu 757 (C_2_2017)
GTIN 4055626242903
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 185,000 GRM
Tullitariffinumero 85389099