Crimp contact - SB-36KS002 - 1623378

The figure may differ depending on the connection area

Crimp contact, turned, contact diameter: 3.6 mm, crimp range: 2.5 mm² ... 4 mm²

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • High tensile strength of the connection
  • Low contact resistance
  • Easy production monitoring

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1623378
Pakkausyksikkö 20 pcs
Tuoteavain ABREBC -
Vähimmäistilausmäärä 20 pcs
Luettelosivu Sivu 130 (C_2_2017)
GTIN 4055626285955
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,750 GRM