Coupler connector - SB-8ESCA8A9L34S - 1623342

Coupling connector, straight long, shielded: Yes, SPEEDCON, M40, No. of pos.: 4+4+4+PE / 3+N+PE, type of contact: Socket, Crimp connection, cable diameter range: 20.5 mm ... 26.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Transmission of signals, data, and power in just a single connector
  • CAT5 data interface for up to 100 Mbps
  • Mechanical coding reliably prevents incorrect connections
  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1623342
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRCGI -
Luettelosivu Sivu 127 (C_2_2017)
GTIN 4055626195001
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 22,220 GRM