Coupler connector - SB-8ESCA8A9L32S - 1623339

Coupling connector, straight long, shielded: yes, SPEEDCON, M40, No. of pos.: 4+4+4+PE / 3+N+PE, type of contact: Socket, Crimp connection, cable diameter range: 9 mm ... 14 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Transmission of signals, data, and power in just a single connector
  • CAT5 data interface for up to 100 Mbps
  • Mechanical coding reliably prevents incorrect connections
  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1623339
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRCGI -
Luettelosivu Sivu 127 (C_2_2017)
GTIN 4055626194486
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 485,300 GRM