Cable connector - HC-26P2N8A80DU - 1623285

The figure shows the product version with standard contact chamber numbering

Cable connector, straight, Screw locking, M27, number of positions: 26, type of contact: Pin, Crimp connection, shielded: Yes, cable diameter range: 2 mm ... 14.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1623285
Pakkausyksikkö 12 pcs
Tuoteavain ABRBDA -
Vähimmäistilausmäärä 12 pcs
GTIN 4055626273105
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 68,420 GRM