Coupler connector - HC-26P1N8A90DU - 1623254

Coupler connector, straight, Screw locking, M27, number of positions: 26, type of contact: Pin, Crimp connection, shielded: Yes, cable diameter range: 2 mm ... 14.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1623254
Pakkausyksikkö 12 pcs
Tuoteavain ABRBDC -
GTIN 4055626272900
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 132,550 GRM