AC charging cable - EV-T2M3C-1AC20A-GARO1 - 1622591

AC charging cable with Vehicle Connector, open cable end, with protective cap, Type 2, IEC 62196-2, 20 A / 250 V (AC), Design line D-Line, Cable: 4 m, black, spiraled, 'GARO' logo, different cable stripping (350 mm), Mating face: gray, Handle area: gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Tuotteen kuvaus

AC charging cable with Vehicle Connector and open cable end for charging electric vehicles (EV) with alternating current (AC) via type 2 Vehicle Inlets, for installation at charging stations for E-Mobility (EVSE)

Edut

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1622591
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain XWBAAC -
GTIN 4055626047515
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 22,220 GRM
Tullitariffinumero 85444290