AC charging cable - EV-T2M3PC-3AC32A-4,0M6,0EHBK00 - 1622495

Mobile AC charging cable with vehicle connector and infrastructure plug, with protective cap, Type 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Design line D-Line, Cable: 4 m, black, spiraled, Mating face: gray, Handle area: gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Tuotteen kuvaus

Mobile AC charging cable with Vehicle Connector and Infrastructure plug for charging electric vehicles (EV) with alternating current (AC), via type 2 Vehicle Inlets, compatible with type 2 Infrastructure Socket Outlets at charging stations for E-Mobility (EVSE)

Edut

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1622495
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain XWBAEC -
Luettelosivu Sivu 723 (C_4_2015)
GTIN 4055626044064
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 4,490 KGM
Tullitariffinumero 85444290