Differential current monitoring - EV-RCM-C1-AC30-DC6 - 1622450

The residual current module is used for AC and DC residual current detection in AC charging points. The higher-level safety equipment (e.g., residual current circuit breaker) is protected against potential DC residual currents. A 1 or 2-channel product version is available.

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1622450
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain XWBBAC -
Luettelosivu Sivu 767 (C_2_2017)
GTIN 4055626039794
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 190,000 GRM
Tullitariffinumero 90303380