Cable plug in molded plastic - K-8E-M23MK/10,0-H00/OE-C5-S - 1622243

Cable plug in molded plastic, length: 10 m, color of outer sheath: orange RAL 2003

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Transmission of signals, data, and power in just a single connector
  • CAT5 data interface for up to 100 Mbps
  • Customer-specific assemblies and cable lengths can be supplied
  • Simple and safe: 100% electrically tested and assembled ready for use
  • Designs with pre-assembled cables on one or both sides
  • Easy connection: angled design with configurable cable outlet direction

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1622243
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRDMG -
Vähimmäistilausmäärä 2 pcs
Luettelosivu Sivu 233 (C_2_2017)
GTIN 4055626069999
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 5,550 KGM
Tullitariffinumero 85444290