Cable plug in molded plastic - K-8E-M23MK/2,0-H00/OE-C5-S - 1622233

Cable plug in molded plastic, length: 2 m, color of outer sheath: orange RAL 2003

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Transmission of signals, data, and power in just a single connector
  • CAT5 data interface
  • Customer-specific assemblies and cable lengths can be supplied
  • Simple and safe: 100% electrically tested and assembled ready for use
  • Designs with pre-assembled cables on one or both sides
  • Easy connection: angled design with configurable cable outlet direction

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1622233
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRDMG -
Vähimmäistilausmäärä 2 pcs
Luettelosivu Sivu 233 (C_2_2017)
GTIN 4055626069975
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 111,000 GRM
Tullitariffinumero 85444290