Cable plug in molded plastic - K-8E-M23M8/5,0-H00/OE-C5-S - 1622228

Cable plug in molded plastic, length: 5 m, color of outer sheath: orange RAL 2003

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Transmission of signals, data, and power in just a single connector
  • CAT5 data interface
  • Our standard: robust halogen-free PUR cable
  • Simple and safe: 100% electrically tested and assembled ready for use
  • Designs with pre-assembled cables on one or both sides
  • Customer-specific assemblies and cable lengths can be supplied

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1622228
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRDMA -
Vähimmäistilausmäärä 2 pcs
Luettelosivu Sivu 232 (C_2_2017)
GTIN 4055626069920
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,220 KGM
Tullitariffinumero 85444290