Socket Outlet - EV-T2M3SE12-SET/CIRCONTROL - 1622182

Set consisting of Infrastructure Socket Outlet and protective cover, for charging electric vehicles with alternating current (AC), compatible with Infrastructure Plugs,Type 2,IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC),12 V Locking actuator,Single wires,length: 1.5 m, screw connection of a hinged cover: only rear mounting possible, Set with protective cover

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Tuotteen kuvaus

Infrastructure Socket Outlet with protective cover, for charging electric vehicles (EV) with alternating current (AC), compatible with Type 2 Infrastructure Plugs. For installation at charging stations for E-Mobility (EVSE)

Edut

  • Uniform, space-saving installation space of all Phoenix Contact Infrastructure Socket Outlets
  • Silver-plated surface of the power and signal contacts
  • Certified in accordance with IATF 16949:2016 and ISO 9001:2015
  • Material data available in the IMDS (International Material Data System of the automotive industry)
  • Manual emergency release of the locking actuator
  • Integrated interlock during charging

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1622182
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain XWBADC -
GTIN 4055626019130
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 933,000 GRM
Tullitariffinumero 85444290

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260
  • Luo PDF
  • Suosittele edelleen
  • Palaute

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje