DC charging cable - EV-GBM4C-DC60A-2,7M16ESBK-ABB - 1622174

DC charging cable with Vehicle Connector, open cable end, with protective cap, GB/T, GB/T 20234.3-2015, 60 A / 750 V (DC), design line Standard, cable: 2.5 m, black, straight, Special cable stripping for ABB, connection profile: gray, handle area: gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Tuotteen kuvaus

DC charging cable with Vehicle Connector and open cable end for fast charging of electric vehicles (EV) with direct current (DC) via GB/T Vehicle Inlets, for installation at charging stations for E-Mobility (EVSE)

Edut

  • Consistent design of all Phoenix Contact Vehicle Connectors and Infrastructure Plugs
  • Silver-plated surface of the power and signal contacts
  • Certified in accordance with IATF 16949:2016 and ISO 9001:2015
  • Material data available in the IMDS (International Material Data System of the automotive industry)
  • Convenient handling, thanks to the ergonomic handle and additional, rubber grip components
  • Integrated temperature sensors for monitoring the temperature at the power contacts
  • Integrated interlock during charging

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1622174
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain XWBAAG -
GTIN 4055626016788
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,936 KGM
Tullitariffinumero 85444290

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Lataukset

  • Luo PDF
  • Suosittele edelleen
  • Palaute

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje