Cable connector - SH-8EPC58A8LB3 - 1622009

Cable connector, straight long, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 4+4+4+PE / 3+N+PE, type of contact: Pin, Crimp connection, cable diameter range: 9 mm ... 12 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Transmission of signals, data, and power in just a single connector
  • CAT5 data interface for up to 100 Mbps
  • Reduced connection time with optional SPEEDCON fast locking system
  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1622009
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRCFA -
Luettelosivu Sivu 115 (C_2_2017)
GTIN 4055626011837
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 120,000 GRM