Cable connector - SH-8ESC58A8LB2 - 1622000

Cable connector, straight long, shielded: Yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 4+4+4+PE / 3+N+PE, type of contact: Socket, Crimp connection, cable diameter range: 12 mm ... 15 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Transmission of signals, data, and power in just a single connector
  • CAT5 data interface for up to 100 Mbps
  • Reduced connection time with optional SPEEDCON fast locking system
  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1622000
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRCFA -
Luettelosivu Sivu 115 (C_2_2017)
GTIN 4055626011561
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 12,000 GRM