Device connector, front mounting - CA-12P1N12AD00 - 1621741

Device connector for front wall, angled rotatable, shielded: yes, SPEEDCON locking, M23, No. of pos.: 12, Type of contact: Pin, Solder connection, Axial O-ring, 4x Ø 3.2

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Easy connection, thanks to infinitely adjustable cable outlet direction up to 310°
  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Connector for flexible on-site assembly
  • Consistent EMC protection for reliable transmission of signals
  • Solder connection: proven connection technology for various litz wires

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1621741
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRBFK -
Luettelosivu Sivu 96 (C_2_2017)
GTIN 4055626000572
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 126,600 GRM