Device connector, front mounting - RC-12P2N8AWTYQ - 1621649

The figure shows the 12-pos. product version with standard contact chamber numbering

Device connector for front wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, Number of positions: 12, Type of contact: Pin, Crimp connection, Axial O-ring, 4x Ø 3.2

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1621649
Pakkausyksikkö 40 pcs
Tuoteavain ABRAAF -
GTIN 4046356951661
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 23,040 GRM