Photovoltaic connector - PV-FT-CF-C-2,5-200-BU-SP - 1621609

Photovoltaic connector, nominal current: 27 A, nom. voltage: 1500 V, connection method: Crimp, color: black, Can only be released using a tool

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1621609
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABMBFA -
GTIN 4046356944656
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 12,220 GRM
Tullitariffinumero 85359000