Cable connector - CA-63S1N128008S - 1621596

The figure shows the 12-pos. product version

Cable connector, straight, shielded: yes, SPEEDCON locking, M23, Number of positions: 6+3, Type of contact: Socket, Solder connection, Cable diameter: 10 mm ... 14.5 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1621596
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRBFH -
GTIN 4046356946285
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 86,190 GRM