Crimp contact - SF-20KP022 - 1621580

Crimp contact, turned, contact diameter: 2 mm, crimp range: 1.5 mm² ... 2.5 mm²

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • High tensile strength of the connection
  • Low contact resistance
  • Easy production monitoring

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1621580
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain ABREBD -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 109 (C_4_2015)
GTIN 4046356937207
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,615 GRM
Tullitariffinumero 85389099