Crimp contact - SF-20KP021 - 1621579

The figure may differ depending on the connection area

Crimp contact, turned, contact diameter: 2 mm, crimp range: 0.25 mm² ... 1 mm²

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • High tensile strength of the connection
  • Low contact resistance
  • Easy production monitoring

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1621579
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain ABREBD -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 120 (C_2_2017)
GTIN 4046356937191
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,030 GRM
Tullitariffinumero 85389099