Crimp contact - SF-20KS023 - 1621578

The figure may differ depending on the connection area

Crimp contact, turned, contact diameter: 2 mm, crimp range: 2.5 mm² ... 4 mm²

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • High tensile strength of the connection
  • Low contact resistance
  • Easy production monitoring

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1621578
Pakkausyksikkö 50 pcs
Tuoteavain ABREBD -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
Luettelosivu Sivu 120 (C_2_2017)
GTIN 4046356937245
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1,055 GRM
Tullitariffinumero 85389099