Crimp contact - SF-08KP010 - 1621574

The figure may differ depending on the connection area

Crimp contact, turned, contact diameter: 0.8 mm, crimp range: 0.08 mm² ... 0.25 mm²

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
  • High tensile strength of the connection
  • Low contact resistance
  • Easy production monitoring

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1621574
Pakkausyksikkö 100 pcs
Tuoteavain ABREBJ -
Vähimmäistilausmäärä 100 pcs
Luettelosivu Sivu 120 (C_2_2017)
GTIN 4046356937252
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,160 GRM
Tullitariffinumero 85389099