Device connector, front mounting - SH-8ESC58AWA00S - 1621567

Device connector for front wall, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Type of contact: Socket, Crimp connection, Axial O-ring, 4x Ø 3.2, Flange dimensions: 26 mm x 26 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Transmission of signals, data, and power in just a single connector
  • CAT5 data interface
  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1621567
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRCFJ -
Luettelosivu Sivu 117 (C_2_2017)
GTIN 4046356937153
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 44,000 GRM