Coupler connector - SH-8EPC58A9LB1S - 1621553

Coupling connector, straight long, shielded: yes, Screw locking, M23, Number of positions: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Type of contact: Pin, Crimp connection, Cable diameter: 15 mm ... 18 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Transmission of signals, data, and power in just a single connector
  • CAT5 data interface
  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1621553
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRCFI -
Luettelosivu Sivu 106 (C_4_2015)
GTIN 4046356937016
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 110,400 GRM