Coupler connector - SH-8EPC58A9LB3S - 1621551

Coupling connector, straight long, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Type of contact: Pin, Crimp connection, Cable diameter: 9 mm ... 12 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Transmission of signals, data, and power in just a single connector
  • CAT5 data interface
  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1621551
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRCFI -
Luettelosivu Sivu 106 (C_4_2015)
GTIN 4046356936996
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 111,700 GRM