Coupler connector - SH-8ESC58A9LB2S - 1621542

Coupling connector, straight long, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 4+4+4+PE / 3+N+PE, type of contact: Socket, Crimp connection, cable diameter range: 12 mm ... 15 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Transmission of signals, data, and power in just a single connector
  • CAT5 data interface for up to 100 Mbps
  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1621542
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRCFI -
Luettelosivu Sivu 116 (C_2_2017)
GTIN 4046356936903
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 111,110 GRM