Cable connector - SH-8ESC58A8LB4S - 1621520

Cable connector, straight long, shielded: yes, SPEEDCON locking, M23, No. of pos.: 4+4+4+PE / 3+N+PE, type of contact: Socket, Crimp connection, cable diameter range: 7.5 mm ... 9 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Transmission of signals, data, and power in just a single connector
  • CAT5 data interface for up to 100 Mbps
  • Reduced connection time with optional SPEEDCON fast locking system
  • Safe use in the field, thanks to high degree of protection
  • Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1621520
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABRCFH -
Luettelosivu Sivu 114 (C_2_2017)
GTIN 4046356939027
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 111,110 GRM